(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie PHC Phoenix Cortador de radio de alimentación alta Tipo enroscable

Serie PHC Phoenix Cortador de radio de alimentación alta Tipo enroscable
  • Descuento por volumen

Cortador de radio de tipo roscado PHC. Aplicaciones de mecanizado: planos, laterales, ranuras, tallado, afeitado de formas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHC09R025SF12-3
PHC09R028SF12-3
PHC09R030SF16-3
PHC09R032SF16-3
PHC09R035SF16-3
PHC09R040SF16-4
PHC12R030SF16-2
PHC12R032SF16-2
PHC12R035SF16-3
PHC12R040SF16-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Chip aplicable Número máximo permitido de rotación
(Max.rev)
Tamaño de tornillo Dg
(mm)
Diámetro de la cara final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2353780150025SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.2353780150128SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.2403780150230SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2403780150332SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.2403780150435SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2404780150540SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.4402780150630SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.4402780150732SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.4403780150835SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4403780150940SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Método de montaje Enchufe de centrado
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico