(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PHC SS Serie Phoenix Cortador de radio de alimentación alta Tipo de vástago recto

PHC SS Serie Phoenix Cortador de radio de alimentación alta Tipo de vástago recto
  • Descuento por volumen

Una herramienta indexable con un cuerpo y punta altamente rígidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHC09R025SS25-2L
PHC09R025SS25-2LL
PHC09R025SS25-2S
PHC09R025SS25-3L
PHC09R025SS25-3S
PHC09R028SS25-2LL
PHC09R028SS25-3L
PHC09R028SS25-3S
PHC09R030SS32-2LL
PHC09R030SS32-3L
PHC09R030SS32-3S
PHC09R032SS32-2LL
PHC09R032SS32-3L
PHC09R032SS32-3S
PHC09R035SS32-2LL
PHC09R035SS32-3L
PHC09R035SS32-3S
PHC09R040SS32-4L
PHC09R040SS32-4S
PHC09R040SS42-2LL
PHC09R040SS42-4L
PHC09R040SS42-4S
PHC12R030SS32-2L
PHC12R030SS32-2LL
PHC12R030SS32-2S
PHC12R032SS32-2L
PHC12R032SS32-2LL
PHC12R032SS32-2S
PHC12R035SS32-2LL
PHC12R035SS32-3L
PHC12R035SS32-3S
PHC12R040SS32-3L
PHC12R040SS32-3S
PHC12R040SS42-2LL
PHC12R040SS42-3L
PHC12R040SS42-3S
PHC12R050SS42-4L
PHC12R050SS42-4S
PHC12R063SS42-5L
PHC12R063SS42-5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Tipo Chip aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.22002521207800704251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.23002521807800724251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2140252607800700251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.22002531207800705251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2140253607800701251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.2300252407800725282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.2200253407800720282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.2140253407800716282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.23003221807800726301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.22003231207800721301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.2150323707800717301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.23003221807800727321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.22003231207800706321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2150323707800702321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.2300322507800728352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.2200323507800722352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.2150323507800718352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2250324507800707402SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2150324507800703402SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2300422707800729401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2250423707800723401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.2150424507800719401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.42003221207800733301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.43003221807800736301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.4150322707800730301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.42003221207800712321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.43003221807800737321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.4150322707800708321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.4300322507800738352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.4200323507800734352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.4150323507800731352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4250323507800713402SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4150323507800709402SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4300422707800739401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4250423707800735401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.4150423507800732401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.4250424507800714502SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.4150424507800710502SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.4250425507800715632SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.4150425507800711632SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Con asa
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico