(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Redondeo de la esquina de la cuchilla

V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Redondeo de la esquina de la cuchilla
  • Descuento por volumen

Cortadora de esquinas redondeadas HSS XPM en polvo con recubrimiento en V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Debajo de la longitud de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5840512164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.75840512265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41840512365.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5840512567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51.25840512466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51.75840512667.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6284051276-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.58405129810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52.25840512889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52.758405130810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8384051318-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93.584051331012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104840513510-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Chaflán redondo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Presencia de recubrimiento Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Diámetro de la punta(mm) 2 Longitud total(mm) 60
Numero de flautas(hoja) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico