(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VP-SCC HSS Chamfer Series V Coat XPM 2 Blade Chamfer Cutter

VP-SCC HSS Chamfer Series V Coat XPM 2 Blade Chamfer Cutter
  • Descuento por volumen

Adopta una cuchilla de torsión afilada para lograr una superficie mecanizada limpia y libre de rebabas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13845488330.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24845488440.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3684549066160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4884549088170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510845491010180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612845491212190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Presencia de recubrimiento Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Numero de flautas(hoja) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico