(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie F3000, Molino Positivo, Vástago Neo Recto / F3042BSS

Serie F3000, Molino Positivo, Vástago Neo Recto / F3042BSS
  • Descuento por volumen

Un tipo de fresa que utiliza una punta cortante afilada en 3D. Varios chips aplicables están disponibles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
F3042BSS-32XSS32X3X200
F3042BSS-63XSS32X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Herramienta no. Longitud de vástago
(mm)
Número de consejos para usar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32200380079641553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63150480079401054

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Con asa
Diámetro de vástago Ds(mm) 32 Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo Longitud debajo del cuello ℓ2(mm) 45
Chip aplicable APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico