(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

F3042B SL Serie F3000 Molino positivo Neo Shell Tipo

F3042B SL Serie F3000 Molino positivo Neo Shell Tipo
  • Descuento por volumen

Un tipo de carcasa que utiliza una punta cortante afilada en 3D. Usado con un eje de fresado frontal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F3042BSL-50XSLX5

 
Número de Parte
F3042BSL-50XSLX5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura Diámetro externo Dc(φ) 50 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio
Método de montaje Cenador Longitud total L / altura de corte(mm) 40 Número de flautas(hoja) 5
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo Diámetro del agujero(mm) 22 Herramienta no. 8007950
Número de consejos para usar 5 Chip aplicable APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F3042BSL-50XSLX5 de la serie F3042B SL Serie F3000 Molino positivo Neo Shell Tipo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico