(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

F2133 SS Serie de cortador de diámetro pequeño, cortador de ciclón, mango recto

F2133 SS Serie de cortador de diámetro pequeño, cortador de ciclón, mango recto
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de alto rastrillo con poca resistencia al corte Permite el mecanizado de alto rendimiento con cortes profundos y altas velocidades de avance.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F2133SS-63XSS32X5

 
Número de Parte
F2133SS-63XSS32X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Chaflán Diámetro externo Dc(φ) 63 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Método de montaje Con asa Longitud total L / altura de corte(mm) 120 Diámetro de vástago Ds(mm) 32
Número de flautas(hoja) 5 Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet Longitud debajo del cuello ℓ2(mm) 45
Herramienta no. 8005818 Diámetro exterior de la fresa D1(mm) 77.4 Número de consejos para usar 5
Chip aplicable SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F2133SS-63XSS32X5 de la serie F2133 SS Serie de cortador de diámetro pequeño, cortador de ciclón, mango recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico