(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PRC BORE/PRC SS Serie Phoenix Cortador redondo Tipo de vástago recto

PRC BORE/PRC SS Serie Phoenix Cortador redondo Tipo de vástago recto
  • Descuento por volumen

Una herramienta indexable con un cuerpo y punta altamente rígidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRC10R020SS20-2L
PRC10R020SS20-2S
PRC10R025SS25-3L
PRC10R025SS25-3S
PRC10R032SS32-4L
PRC10R032SS32-4S
PRC12R030SS32-2L
PRC12R030SS32-2S
PRC12R032SS32-2L
PRC12R032SS32-2S
PRC12R032SS32-3L
PRC12R032SS32-3S
PRC12R040SS32-3L
PRC12R040SS32-3S
PRC12R050M22-4
PRC12R050M22-5
PRC12R050SS42-4L
PRC12R050SS42-4S
PRC12R063M22-4
PRC12R063M22-6
PRC12R080M25.4-5
PRC12R080M25.4-8
PRC12R080M27-5
PRC12R080M27-8
PRC12R100M31.7-6
PRC12R100M31.7-10
PRC12R100M32-6
PRC12R100M32-10
PRC16R040SS32-2L
PRC16R040SS32-2S
PRC16R050M22-3
PRC16R050SS42-3L
PRC16R050SS42-3S
PRC16R063M22-5
PRC16R063SS42-4L
PRC16R063SS42-4S
PRC16R080M25.4-6
PRC16R080M27-6
PRC16R100M31.7-7
PRC16R100M32-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Procesamiento de aplicaciones Diámetro externo Dc
(φ)
Método de montaje Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Tipo de material de punta compatible Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Tipo Chip aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical10Con asa180202Capa de carburo / Sin capa de carburo80-780030320---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical10Con asa130202Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780030020---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical15Con asa200253Capa de carburo / Sin capa de carburo120-780030425---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical15Con asa140253Capa de carburo / Sin capa de carburo60-780030125---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical22Con asa200324Capa de carburo / Sin capa de carburo120-780030532---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical22Con asa150324Capa de carburo / Sin capa de carburo70-780030232---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical18Con asa200322Capa de carburo / Sin capa de carburo120-780031930---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical18Con asa150322Capa de carburo / Sin capa de carburo70-780031830---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical20Con asa200322Capa de carburo / Sin capa de carburo120-780030932---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical20Con asa150322Capa de carburo / Sin capa de carburo70-780030632---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical20Con asa200323Capa de carburo / Sin capa de carburo120-780032132---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical20Con asa150323Capa de carburo / Sin capa de carburo70-780032032---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical28Con asa250323Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031040---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical28Con asa150323Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780030740---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical38Cenador40-4Capa de carburo / Sin capa de carburo-227800200504510.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical38Cenador40-5Capa de carburo-227800204504510.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical38Con asa250424Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031150---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical38Con asa150424Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780030850---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical51Cenador40-4Capa de carburo / Sin capa de carburo-227800201635010.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical51Cenador40-6Capa de carburo-227800206635010.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical68Cenador50-5Capa de carburo / Sin capa de carburo-25.4780020980609.562RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical68Cenador50-8Capa de carburo-25.4780021180609.562RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical68Cenador50-5Capa de carburo / Sin capa de carburo-277800202806012.472RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical68Cenador50-8Capa de carburo-277800207806012.472RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical88Cenador50-6Capa de carburo / Sin capa de carburo-31.7578002101007012.783RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical88Cenador50-10Capa de carburo-31.7578002121007012.783RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical88Cenador50-6Capa de carburo / Sin capa de carburo-3278002031007014.482RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical88Cenador50-10Capa de carburo-3278002081007014.482RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical24Con asa250322Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031540---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical24Con asa150322Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031240---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical34Cenador40-3Capa de carburo-227800213504510.46.31RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical34Con asa250423Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031650---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical34Con asa150423Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031350---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical47Cenador40-5Capa de carburo-227800214635010.46.32RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical47Con asa250424Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031763---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Vertical47Con asa150424Capa de carburo / Sin capa de carburo50-780031463---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical64Cenador50-6Capa de carburo-25.4780021880609.562RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical64Cenador50-6Capa de carburo-277800216806012.472RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical84Cenador50-7Capa de carburo-31.7578002191007012.783RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión / Lado / Ranura / Vertical84Cenador50-7Capa de carburo-3278002171007014.482RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico