(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo atornillador de corte redondo de la serie Phoenix de PRC

Tipo atornillador de corte redondo de la serie Phoenix de PRC
  • Descuento por volumen

Un cortador de rosca. Para corte lateral, ranurado, grabado, corte de formas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRC10R020SF10-2
PRC10R025SF12-3
PRC10R030SF16-3
PRC10R032SF16-4
PRC10R040SF16-4
PRC12R030SF16-2
PRC12R032SF16-3
PRC12R040SF16-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Chip aplicable Diámetro de Montaje Da
(mm)
Tamaño de tornillo Dg
(mm)
Diámetro de la cara final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10332780170020RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM10.51018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15353780170125RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM12.51223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20403780170230RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22404780170332RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30404780170440RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18402780170530RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20403780170632RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28403780170740RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Enchufe de centrado
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico