(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora ultra fina de fresado Micro Edge NSME230

Fresadora ultra fina de fresado Micro Edge NSME230
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSME230-0.03
NSME230-0.04
NSME230-0.05
NSME230-0.06
NSME230-0.07
NSME230-0.08
NSME230-0.09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.04501-00002-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.0601-00002-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.07501-00002-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.0901-00002-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.10501-00002-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1201-00002-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.13501-00002-00090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 45
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 15 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) ±0.002

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico