(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bola de cuello largo recubierta con 2 flautas HM HSLB

Bola de cuello largo recubierta con 2 flautas HM HSLB
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HSLB2001-003
HSLB2001-005
HSLB2002-003
HSLB2002-005
HSLB2002-005-6
HSLB2002-0075
HSLB2002-010
HSLB2002-010-6
HSLB2002-015
HSLB2002-020
HSLB2002-025
HSLB2002-030
HSLB2003-005
HSLB2003-006
HSLB2003-0075
HSLB2003-010
HSLB2003-010-6
HSLB2003-015
HSLB2003-015-6
HSLB2003-020
HSLB2003-020-6
HSLB2003-025
HSLB2003-030
HSLB2003-040
HSLB2003-050
HSLB2004-005
HSLB2004-0075
HSLB2004-010
HSLB2004-010-6
HSLB2004-015
HSLB2004-015-6
HSLB2004-020
HSLB2004-020-6
HSLB2004-025
HSLB2004-025-6
HSLB2004-030
HSLB2004-030-6
HSLB2004-035
HSLB2004-040
HSLB2004-040-6
HSLB2004-045
HSLB2004-050
HSLB2004-060
HSLB2005-010
HSLB2005-015
HSLB2005-015-6
HSLB2005-020
HSLB2005-020-6
HSLB2005-025
HSLB2005-025-6
HSLB2005-030
HSLB2005-030-6
HSLB2005-035
HSLB2005-040
HSLB2005-040-6
HSLB2005-045
HSLB2005-050
HSLB2005-055
HSLB2005-060
HSLB2005-070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código JAN Trusco Code Con / sin torsión Diámetro del cuello ød1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08450.34-0.002~0.0024560295074088430-4870NA0.095
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.050.08450.54-0.002~0.0024560295074095430-4888NA0.095
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.10.16450.34-0.005~0.0054560295070943394-9052Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.10.16450.54-0.005~0.0054560295068292396-7638Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16500.56-0.005~0.0054560295083646772-1994Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.754-0.005~0.0054560295070950394-9061Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.10.164514-0.005~0.0054560295068308396-7646Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.165016-0.005~0.0054560295070967394-9079Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.54-0.005~0.0054560295070974394-9087Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164524-0.005~0.0054560295070981394-9095Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452.54-0.005~0.0054560295074125430-4918Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164534-0.005~0.0054560295074132430-4926Disponible0.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.54-0.005~0.0054560295068315396-7654Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.64-0.005~0.0054560295083653772-2001Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.754-0.005~0.0054560295070998394-9109Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244514-0.005~0.0054560295068322396-7662Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.245016-0.005~0.0054560295083660772-2010Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24451.54-0.005~0.0054560295068339396-7671Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24501.56-0.005~0.0054560295071001394-9117Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.150.244524-0.005~0.0054560295068346396-7689Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.245026-0.005~0.0054560295083677772-2028Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24452.54-0.005~0.0054560295074149430-4934Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244534-0.005~0.0054560295071018394-9125Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244544-0.005~0.0054560295074156430-4942Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244554-0.005~0.0054560295083684772-2036Disponible0.29
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.20.32450.54-0.005~0.0054560295071025394-9133Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32450.754-0.005~0.0054560295074163430-4951Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.324514-0.005~0.0054560295068353396-7697Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325016-0.005~0.0054560295071032394-9141Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32451.54-0.005~0.0054560295068360396-7701Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32501.56-0.005~0.0054560295083691772-2044Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.20.324524-0.005~0.0054560295068377396-7719Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325026-0.005~0.0054560295071049394-9150Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.20.32452.54-0.005~0.0054560295071056394-9168Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32502.56-0.005~0.0054560295083707772-2052Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324534-0.005~0.0054560295068384396-7727Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325036-0.005~0.0054560295083714772-2061Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32453.54-0.005~0.0054560295083721772-2079Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324544-0.005~0.0054560295068391396-7735Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325046-0.005~0.0054560295083738772-2087Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32454.54-0.005~0.0054560295083745772-2095Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324554-0.005~0.0054560295074170430-4969Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324564-0.005~0.0054560295074187430-4977Disponible0.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44514-0.005~0.0054560295068407396-7743Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4451.54-0.005~0.0054560295071063394-9176Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4501.56-0.005~0.0054560295083752772-2109Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44524-0.005~0.0054560295068414396-7751Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45026-0.005~0.0054560295083769772-2117Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4452.54-0.005~0.0054560295071070394-9184Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4502.56-0.005~0.0054560295083776772-2125Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44534-0.005~0.0054560295071087394-9192Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45036-0.005~0.0054560295083783772-2133Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4453.54-0.005~0.0054560295083790772-2141Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44544-0.005~0.0054560295068421396-7760Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45046-0.005~0.0054560295083806772-2150Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4454.54-0.005~0.0054560295083813772-2168Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44554-0.005~0.0054560295071094394-9206Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4455.54-0.005~0.0054560295083820772-2176Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44564-0.005~0.0054560295068438396-7778Disponible0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44574-0.005~0.0054560295083837772-2184Disponible0.49

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico