(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrigo UT, 4-Flauta Cuadrada CZS

Abrigo UT, 4-Flauta Cuadrada CZS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: Recubierto UT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CZS4010-0150
CZS4010-0250
CZS4015-0225
CZS4015-0400
CZS4020-0300
CZS4020-0600
CZS4025-0375
CZS4025-0800
CZS4030-0450
CZS4030-0800
CZS4035-1000
CZS4040-0600
CZS4040-1100
CZS4045-1100
CZS4050-0750
CZS4050-1300
CZS4055-1300
CZS4060-0900
CZS4060-1300
CZS4060-1800
CZS4065-1600
CZS4070-1050
CZS4070-1600
CZS4070-2100
CZS4075-1600
CZS4080-1200
CZS4080-1900
CZS4080-2400
CZS4085-1900
CZS4090-1350
CZS4090-1900
CZS4090-2700
CZS4095-1900
CZS4100-1500
CZS4100-2200
CZS4100-3000
CZS4105-2200
CZS4110-1650
CZS4110-2200
CZS4110-3300
CZS4115-2200
CZS4120-1800
CZS4120-2600
CZS4120-3600
CZS4130-2600
CZS4160-2400
CZS4160-3200
CZS4200-3000
CZS4200-4000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.52.254500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

234500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.754500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.584500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34.56600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

386600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

57.56600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5136600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

696600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6136600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.516870-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5870-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716870-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

721870-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.516870-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812870-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

819870-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824870-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5191080-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.51080-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191080-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9271080-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5191080-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221080-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10301080-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52212100-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1116.512100-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212100-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

113312100-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52212100-0.01~-0.0316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812100-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612100-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612100-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132612110-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416110-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216110-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020125-0.01~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020125-0.01~-0.03-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento UT recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico