(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Potencia Radius End Mill MSXH440R

Potencia Radius End Mill MSXH440R
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSXH440R-3-R0.3
MSXH440R-3-R0.5
MSXH440R-4-R0.5
MSXH440R-4-R1
MSXH440R-5-R0.3
MSXH440R-5-R0.5
MSXH440R-5-R1
MSXH440R-6-R0.5
MSXH440R-6-R1
MSXH440R-8-R0.5
MSXH440R-8-R1
MSXH440R-10-R0.5
MSXH440R-10-R1
MSXH440R-10-R2
MSXH440R-10-R3
MSXH440R-12-R0.5
MSXH440R-12-R1
MSXH440R-12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
(θ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.386061208-00150-03003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.586061208-00150-03005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5116061208-00150-04005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41116061208-00150-04010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.3136061208-00150-05003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5136061208-00150-05005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51136061208-00150-05010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513606-08-00150-06005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113606-08-00150-06010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519658-08-00150-08005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119658-08-00150-08010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5227510-08-00150-10005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227510-08-00150-10010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102227510-08-00150-10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103227510-08-00150-10030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5268012-08-00150-12005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121268012-08-00150-12010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122268012-08-00150-12020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico