(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca de punta recubierta Mugen, tipo piloto, MDR-PD

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca de punta recubierta Mugen, tipo piloto, MDR-PD
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 38
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MDR-PD-0.1
MDR-PD-0.2
MDR-PD-0.3
MDR-PD-0.4
MDR-PD-0.5
MDR-PD-0.6
MDR-PD-0.8
MDR-PD-0.9
MDR-PD-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.204-00210-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.404-00210-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.604-00210-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.604-00210-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5104-00210-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6104-00210-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.204-00210-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.804-00210-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204-00210-01000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 38
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Numero de flautas 2 (γ) ángulo del cuello(°) 15 (d) diámetro del vástago(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico