(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo largo cónico para electrodo de cobre / aluminio / plástico DTEL

Molino de extremo largo cónico para electrodo de cobre / aluminio / plástico DTEL
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión débil (15 a 25°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DTEL-1-0.5
DTEL-1-1.5
DTEL-1-2
DTEL-1-3
DTEL-1-4
DTEL-1-5
DTEL-1.5-0.5
DTEL-1.5-1
DTEL-1.5-1.5
DTEL-1.5-2
DTEL-1.5-3
DTEL-2-0.5
DTEL-2-1
DTEL-2-1.5
DTEL-2-2
DTEL-2-3
DTEL-2-4
DTEL-2-5
DTEL-2.5-0.5
DTEL-2.5-1
DTEL-2.5-1.5
DTEL-2.5-2
DTEL-2.5-3
DTEL-2.5-4
DTEL-2.5-5
DTEL-3-0.5
DTEL-3-1
DTEL-3-1.5
DTEL-3-2
DTEL-3-3
DTEL-3-4
DTEL-3-5
DTEL-4-0.5
DTEL-4-1.5
DTEL-4-3
DTEL-4-4
DTEL-4-5
DTEL-5-0.5
DTEL-5-1
DTEL-5-1.5
DTEL-5-2
DTEL-5-3
DTEL-5-4
DTEL-5-5
DTEL-6-0.5
DTEL-6-1
DTEL-6-1.5
DTEL-6-2
DTEL-6-3
DTEL-6-4
DTEL-6-5
DTEL-8-0.5
DTEL-8-1
DTEL-8-1.5
DTEL-8-2
DTEL-8-3
DTEL-8-4
DTEL-8-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51845007-00322-001011.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51845007-00322-001031.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21845007-00322-001041.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31845007-00322-001051.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41845007-00322-001062.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51845007-00322-001072.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51245007-00322-001511.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51245007-00322-001521.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51245007-00322-001532.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51245007-00322-001542.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.51245007-00322-001552.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.521645007-00322-002012.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121645007-00322-002022.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.521645007-00322-002032.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221645007-00322-002043.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321645007-00322-002053.68-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421645007-00322-002064.24-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521646007-00322-002074.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.52046007-00322-002512.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.52046007-00322-002523.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.52046007-00322-002533.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.52046007-00322-002543.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.52046007-00322-002554.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.52046007-00322-002565.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.52066007-00322-002576-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.532446007-00322-003013.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132446007-00322-003023.84-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.532446007-00322-003034.26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232446007-00322-003044.68-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332446007-00322-003055.52-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

432466007-00322-003066.36-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532466007-00322-003077.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.543248007-00322-004014.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.543248007-00322-004035.68-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

343268007-00322-004057.35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

443288007-00322-004068.48-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5432109007-00322-004079.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.554048007-00322-005015.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154068007-00322-005026.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.554068007-00322-005037.09-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254068007-00322-005047.79-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354089007-00322-005059.19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4540109007-00322-0050610.59-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5540129007-00322-0050712-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5648610007-00322-006016.84-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648610007-00322-006027.68-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5648810007-00322-006038.51-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2648810007-00322-006049.35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36481010007-00322-0060511.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46481210007-00322-0060612.71-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56481210007-00322-0060714.4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5864812007-00322-008019.12-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18641012007-00322-0080210.23-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.58641012007-00322-0080311.35-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28641212007-00322-0080412.47-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38641212007-00322-0080514.71-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48641612507-00322-0080616.95-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58642013007-00322-0080719.2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico