(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MUGEN-RECUBRIMIENTO Extra Long Tapered Neck Ball End Mill MRBTN230L (Números de pieza)

MUGEN-RECUBRIMIENTO Extra Long Tapered Neck Ball End Mill MRBTN230L
  • Descuento por volumen

· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Código del fabricante (γ) ángulo del cuello
(°)
Debajo de la longitud de la cabeza (ℓ2)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Bola cónica Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico