(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM Molino de extremo de bola de cuello cónico largo de 3 flautas MRBTNH345

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM Molino de extremo de bola de cuello cónico largo de 3 flautas MRBTNH345
  • Descuento por volumen

· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6
· Número de flautas (hoja): 3
· Ángulo de torsión (°): Torsión fuerte (45 a 60°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MRBTNH345-R0.5-0.5-12
MRBTNH345-R0.5-0.5-16
MRBTNH345-R0.5-0.5-20
MRBTNH345-R0.5-0.5-25
MRBTNH345-R0.5-0.5-30
MRBTNH345-R0.5-1-12
MRBTNH345-R0.5-1-16
MRBTNH345-R0.5-1-20
MRBTNH345-R0.5-1-25
MRBTNH345-R0.5-1-30
MRBTNH345-R0.5-1.5-12
MRBTNH345-R0.5-1.5-16
MRBTNH345-R0.5-1.5-20
MRBTNH345-R0.5-1.5-25
MRBTNH345-R0.5-1.5-30
MRBTNH345-R0.5-2-20
MRBTNH345-R0.5-2-30
MRBTNH345-R0.75-0.5-12
MRBTNH345-R0.75-0.5-16
MRBTNH345-R0.75-0.5-20
MRBTNH345-R0.75-0.5-25
MRBTNH345-R0.75-0.5-30
MRBTNH345-R0.75-1-12
MRBTNH345-R0.75-1-16
MRBTNH345-R0.75-1-20
MRBTNH345-R0.75-1-25
MRBTNH345-R0.75-1-30
MRBTNH345-R0.75-1.5-20
MRBTNH345-R0.75-1.5-30
MRBTNH345-R0.75-2-30
MRBTNH345-R1-0.5-12
MRBTNH345-R1-0.5-16
MRBTNH345-R1-0.5-20
MRBTNH345-R1-0.5-25
MRBTNH345-R1-0.5-30
MRBTNH345-R1-0.5-40
MRBTNH345-R1-1-12
MRBTNH345-R1-1-16
MRBTNH345-R1-1-20
MRBTNH345-R1-1-25
MRBTNH345-R1-1-30
MRBTNH345-R1-1-40
MRBTNH345-R1-1.5-20
MRBTNH345-R1-1.5-25
MRBTNH345-R1-1.5-30
MRBTNH345-R1-1.5-40
MRBTNH345-R1-2-20
MRBTNH345-R1-2-25
MRBTNH345-R1-2-30
MRBTNH345-R1-2-40
MRBTNH345-R1.5-0.5-15
MRBTNH345-R1.5-0.5-20
MRBTNH345-R1.5-0.5-25
MRBTNH345-R1.5-0.5-30
MRBTNH345-R1.5-0.5-40
MRBTNH345-R1.5-1-15
MRBTNH345-R1.5-1-20
MRBTNH345-R1.5-1-25
MRBTNH345-R1.5-1-30
MRBTNH345-R1.5-1-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Código del fabricante Debajo de la longitud de la cabeza (ℓ2)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Ángulo de pendiente efectivo (α)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.750.5601208-00590-050201.251.110°15'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.750.5601608-00590-050211.251.180°19'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.750.5702008-00590-050221.251.250°21'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.750.5702508-00590-050231.251.340°23'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.750.5703008-00590-050241.251.420°24'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.750.5601208-00590-050301.251.30°42'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.750.5601608-00590-050311.251.440°46'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.750.5702008-00590-050321.251.580°49'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.750.5702508-00590-050331.251.750°51'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.750.5703008-00590-050341.251.930°53'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.750.5601208-00590-050401.251.481°09'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.750.5601608-00590-050411.251.691°14'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.750.5702008-00590-050421.251.91°17'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.750.5702508-00590-050431.252.171°20'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.750.5703008-00590-050441.252.431°21'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.750.5702008-00590-050501.252.231°45'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.750.5703008-00590-050511.252.931°50'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.10.75601208-00590-075201.851.580°12'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.10.75601608-00590-075211.851.650°16'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.10.75702008-00590-075231.851.720°19'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.10.75702508-00590-075241.851.810°21'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.10.75703008-00590-075251.851.90°22'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.10.75601208-00590-075301.851.760°37'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.10.75601608-00590-075311.851.90°43'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.10.75702008-00590-075321.852.040°46'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.10.75702508-00590-075331.852.220°49'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.10.75703008-00590-075341.852.390°51'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.10.75702008-00590-075401.852.361°13'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.10.75703008-00590-075411.852.881°19'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.10.75703008-00590-075521.853.371°47'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51601208-00590-100202.52.060°08'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51601608-00590-100212.52.130°13'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51702008-00590-100222.52.20°16'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51702508-00590-100232.52.280°19'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51703008-00590-100242.52.370°21'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51804008-00590-100252.52.540°23'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51601208-00590-100302.52.220°31'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51601608-00590-100312.52.360°38'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51702008-00590-100322.52.50°43'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51702508-00590-100332.52.680°46'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51703008-00590-100342.52.850°48'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51804008-00590-100352.53.20°51'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51702008-00590-100402.52.811°09'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51702508-00590-100412.53.071°13'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51703008-00590-100422.53.331°16'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51804008-00590-100432.53.851°19'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51702008-00590-100502.53.111°35'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51702508-00590-100512.53.461°40'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51703008-00590-100522.53.811°43'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51804008-00590-100532.54.511°47'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54.51.5701508-00590-1502063.160°18'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54.51.5702008-00590-1502163.240°21'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54.51.5702508-00590-1502263.330°22'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54.51.5703008-00590-1502363.420°24'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54.51.5804008-00590-1502463.590°25'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51.5701508-00590-1503063.310°36'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51.5702008-00590-1503163.490°42'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51.5702508-00590-1503263.660°45'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51.5703008-00590-1503363.840°48'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51.5804008-00590-1503464.190°51'

Cargando…

Información básica

Tipo Bola cónica Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 3
Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de torsión(°) Fuerte torsión (45 a 60 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 12°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico