(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta Sharp Edge LEAD 25 End Mill MXH225P

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta Sharp Edge LEAD 25 End Mill MXH225P
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MXH225P-0.1
MXH225P-0.2
MXH225P-0.3
MXH225P-0.4
MXH225P-0.5
MXH225P-0.6
MXH225P-0.7
MXH225P-0.9
MXH225P-1
MXH225P-1.1
MXH225P-1.2
MXH225P-1.3
MXH225P-1.4
MXH225P-1.5
MXH225P-1.6
MXH225P-1.7
MXH225P-1.8
MXH225P-1.9
MXH225P-2
MXH225P-2.5
MXH225P-3
MXH225P-4
MXH225P-5
MXH225P-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.14451208-00015-00010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.24451208-00015-00020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.34451208-00015-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.44451208-00015-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.54451208-00015-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.64451208-00015-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.74451208-00015-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.94451208-00015-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114451208-00015-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.14451208-00015-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.24451208-00015-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31.34451208-00015-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.44451208-00015-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.54451208-00015-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.64451208-00015-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71.74451208-00015-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.84451208-00015-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91.94451208-00015-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224451208-00015-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.54451208-00015-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336451208-00015-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

446451208-00015-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556501208-00015-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66650-08-00015-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico