(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 35 Fresa de extremo MXH235

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 35 Fresa de extremo MXH235
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MXH235-0.1
MXH235-0.2
MXH235-0.3
MXH235-0.4
MXH235-0.5
MXH235-0.6
MXH235-0.7
MXH235-0.8
MXH235-0.9
MXH235-1
MXH235-1.1
MXH235-1.2
MXH235-1.3
MXH235-1.4
MXH235-1.5
MXH235-1.6
MXH235-1.7
MXH235-1.8
MXH235-1.9
MXH235-2
MXH235-2.1
MXH235-2.2
MXH235-2.3
MXH235-2.4
MXH235-2.5
MXH235-2.6
MXH235-2.7
MXH235-2.8
MXH235-2.9
MXH235-3
MXH235-3.5
MXH235-4
MXH235-4.5
MXH235-5
MXH235-5.5
MXH235-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.34451208-00007-00010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.64451208-00007-00020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.94451208-00007-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.24451208-00007-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54451208-00007-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.84451208-00007-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.14451208-00007-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.44451208-00007-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.74451208-00007-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134451208-00007-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13.34451208-00007-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.64451208-00007-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.94451208-00007-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.24451208-00007-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54451208-00007-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64.84451208-00007-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75.14451208-00007-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.44451208-00007-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.74451208-00007-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264451208-00007-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16.34451208-00007-00210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26.64451208-00007-00220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36.94451208-00007-00230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.47.24451208-00007-00240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54451208-00007-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.67.84451208-00007-00260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78.14451208-00007-00270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88.44451208-00007-00280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98.74451208-00007-00290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396451208-00007-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510.56451208-00007-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126501208-00007-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513.56501208-00007-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156551208-00007-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.516.56601208-00007-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-08-00007-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico