(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento de diamante, 2 cuchillas, fresa de extremo de cuello largo DCHR230

Revestimiento de diamante, 2 cuchillas, fresa de extremo de cuello largo DCHR230
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCHR230-0.5-2
DCHR230-0.5-4
DCHR230-0.5-6
DCHR230-1-4
DCHR230-1-6
DCHR230-1-8
DCHR230-1-10
DCHR230-1.5-6
DCHR230-1.5-12
DCHR230-1.5-20
DCHR230-2-6
DCHR230-2-10
DCHR230-2-16
DCHR230-2-20
DCHR230-3-16
DCHR230-3-30
DCHR230-4-20
DCHR230-4-40
DCHR230-6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5144520.461205-00200-00502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5144540.461205-00200-00504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5144560.461205-00200-00506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245040.951205-00200-01004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245060.951205-00200-01006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245080.951205-00200-01008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12450100.951205-00200-01010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345061.451205-00200-01506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53450121.451205-00200-01512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53460201.451205-00200-01520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445061.941205-00200-02006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24450101.941205-00200-02010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24460161.941205-00200-02016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24460201.941205-00200-02020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36660162.851205-00200-03016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36670302.851205-00200-03030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48660203.81205-00200-04020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48690403.81205-00200-04040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612690303.8-05-00200-06030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico