(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta cuadrada para procesar material frágil duro DCMS

Fresa de punta cuadrada para procesar material frágil duro DCMS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Longitud total (L) (mm): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCMS-0.3-0.6
DCMS-0.3-1.2
DCMS-0.4-0.8
DCMS-0.4-1.6
DCMS-0.5-2
DCMS-0.8-1.6
DCMS-0.8-3.2
DCMS-1-2
DCMS-1-4
DCMS-1.5-3
DCMS-1.5-6
DCMS-2-4
DCMS-2-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.1560.60.2805-00100-03006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.1561.20.2805-00100-03012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.260.80.3805-00100-04008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.261.60.3805-00100-04016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.25820.4605-00100-05020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.481.60.7605-00100-08016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.483.20.7605-00100-08032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.51020.9505-00100-10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.51040.9505-00100-10040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.751031.4505-00100-15030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.751061.4505-00100-15060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211041.9405-00100-20040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211081.9405-00100-20080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado Revestimiento Dia Coat Diámetro del enlace (d)(mm) 4
Longitud total (L)(mm) 45 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) (γ) ángulo del cuello(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico