(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de aluminio con punta esférica ALB225

Molino de aluminio con punta esférica ALB225
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ALB225-R0.3-0.45-3
ALB225-R0.4-0.6-4
ALB225-R0.5-0.75-5
ALB225-R0.5-0.75-10
ALB225-R0.5-2
ALB225-R0.75-1.1-7.5
ALB225-R0.75-1.1-15
ALB225-R0.75-3
ALB225-R1-1.5-10
ALB225-R1-1.5-20
ALB225-R1-4
ALB225-R1.5-2.5-15
ALB225-R1.5-2.5-30
ALB225-R1.5-6
ALB225-R2-3-20
ALB225-R2-3-40
ALB225-R2-8
ALB225-R2.5-3.5-25
ALB225-R2.5-3.5-50
ALB225-R2.5-10
ALB225-R3-6-30
ALB225-R3-6-60
ALB225-R3-12
ALB225-R4-16
ALB225-R5-20
ALB225-R6-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45603401-00638-030010.6120.56Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6604401-00638-040010.8120.76Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75605401-00638-050111120.95Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.756010401-00638-050131120.95Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5260-401-00638-05001112-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.1607.5401-00638-075111.5121.45Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.16015401-00638-075131.5121.45Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75360-401-00638-075011.512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56010401-00638-100112121.94Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56020401-00638-100132121.94Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460-401-00638-10001212-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.56015601-00638-150113122.85Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.57030601-00638-150133122.85Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5660-601-00638-15001312-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

238020601-00638-200114123.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

239040601-00638-200134123.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870-601-00638-20001412-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.58025601-00638-250115124.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.510050601-00638-250135124.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51080-601-00638-25001512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

369030601-00638-300116-5.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3612060601-00638-300136-5.8Ⅱ 
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-601-00638-300016--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41690-801-00638-400018--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520100-1001-00638-5000110--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624110-1201-00638-6000112--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico