(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola larga NSBL-2

Molino de extremo de bola larga NSBL-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.02 to -0.02
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSBL-2-R3
NSBL-2-R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315120601-00530-003006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6301801201-00530-0060012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0.02~-0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico