(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN Square End Mill SSE600

CBN Square End Mill SSE600
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSE600-0.2-0.4
SSE600-0.2-1
SSE600-0.3-0.5
SSE600-0.3-1.5
SSE600-0.4-0.8
SSE600-0.4-2
SSE600-0.5-1
SSE600-0.5-2.5
SSE600-0.6-1.2
SSE600-0.6-3
SSE600-0.8-1.5
SSE600-0.8-4
SSE600-1-2
SSE600-1-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.08530.40.17501-00450-02004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.085310.17501-00450-02010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.12490.50.27501-00450-03005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.12501.50.27501-00450-03015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.16490.80.3701-00450-04008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.165020.3701-00450-04020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.24910.4601-00450-05010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.2502.50.4601-00450-05025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.24491.20.5601-00450-06012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.245030.5601-00450-06030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.32491.50.7601-00450-08015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.325240.7601-00450-08040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.44920.9501-00450-10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.45250.9501-00450-10050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Sin torsión (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico