(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

X Fresa de extremo de cuello largo con 2 flautas recubiertas X (para costillas profundas) NHR-2X

X Fresa de extremo de cuello largo con 2 flautas recubiertas X (para costillas profundas) NHR-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NHR-2X-0.5-2
NHR-2X-0.5-4
NHR-2X-0.5-6
NHR-2X-0.6-2
NHR-2X-0.6-4
NHR-2X-0.6-6
NHR-2X-0.7-2
NHR-2X-0.7-4
NHR-2X-0.7-6
NHR-2X-0.8-4
NHR-2X-0.8-6
NHR-2X-0.8-8
NHR-2X-0.9-6
NHR-2X-0.9-8
NHR-2X-0.9-10
NHR-2X-1-6
NHR-2X-1-8
NHR-2X-1-10
NHR-2X-1-12
NHR-2X-1.2-6
NHR-2X-1.2-8
NHR-2X-1.2-10
NHR-2X-1.2-12
NHR-2X-1.4-6
NHR-2X-1.4-8
NHR-2X-1.4-10
NHR-2X-1.4-12
NHR-2X-1.4-14
NHR-2X-1.4-16
NHR-2X-1.5-6
NHR-2X-1.5-8
NHR-2X-1.5-10
NHR-2X-1.5-12
NHR-2X-1.5-14
NHR-2X-1.5-16
NHR-2X-1.5-18
NHR-2X-1.5-20
NHR-2X-1.6-6
NHR-2X-1.6-8
NHR-2X-1.6-10
NHR-2X-1.6-12
NHR-2X-1.6-14
NHR-2X-1.6-16
NHR-2X-1.6-18
NHR-2X-1.6-20
NHR-2X-1.8-6
NHR-2X-1.8-8
NHR-2X-1.8-10
NHR-2X-1.8-12
NHR-2X-1.8-14
NHR-2X-1.8-16
NHR-2X-1.8-18
NHR-2X-1.8-20
NHR-2X-2-6
NHR-2X-2-8
NHR-2X-2-10
NHR-2X-2-12
NHR-2X-2-14
NHR-2X-2-16
NHR-2X-2-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Ángulo de hélice (θ) (d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.73352Torsión estándar (30-40 °)0.4601-00413-00502
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.73354Torsión estándar (30-40 °)0.4601-00413-00504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.73356Torsión estándar (30-40 °)0.4601-00413-00506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.93352Torsión estándar (30-40 °)0.5601-00413-00602
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.93354Torsión estándar (30-40 °)0.5601-00413-00604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.93356Torsión estándar (30-40 °)0.5601-00413-00606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.714452Torsión estándar (30-40 °)0.6601-00413-00702
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.714454Torsión estándar (30-40 °)0.6601-00413-00704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.714456Torsión estándar (30-40 °)0.6601-00413-00706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24454Torsión estándar (30-40 °)0.7601-00413-00804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24456Torsión estándar (30-40 °)0.7601-00413-00806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24458Torsión estándar (30-40 °)0.7601-00413-00808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.354456Torsión estándar (30-40 °)0.8601-00413-00906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.354458Torsión estándar (30-40 °)0.8601-00413-00908
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.3544510Torsión estándar (30-40 °)0.8601-00413-00910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54456Torsión estándar (30-40 °)0.9501-00413-01006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54458Torsión estándar (30-40 °)0.9501-00413-01008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.544510Torsión estándar (30-40 °)0.9501-00413-01010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.544512Torsión estándar (30-40 °)0.9501-00413-01012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84456Torsión estándar (30-40 °)1.1501-00413-01206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.84458Torsión estándar (30-40 °)1.1501-00413-01208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.844510Torsión estándar (30-40 °)1.1501-00413-01210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.844512Torsión estándar (30-40 °)1.1501-00413-01212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.14456Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01406
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.14458Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01408
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.144510Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.144512Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.145014Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42.145016Torsión estándar (30-40 °)1.3501-00413-01416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34456Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34458Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.344510Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.344512Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345014Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345016Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345518Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345520Torsión estándar (30-40 °)1.4501-00413-01520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.44456Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.44458Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.444510Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.444512Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.445014Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01614
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.445016Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.445518Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62.445520Torsión estándar (30-40 °)1.5501-00413-01620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.74456Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.74458Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.744510Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.744512Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.745014Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01814
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.745016Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.745518Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82.745520Torsión estándar (30-40 °)1.7401-00413-01820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234456Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234458Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2344510Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2344512Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345014Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345016Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345518Torsión estándar (30-40 °)1.9401-00413-02018

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
(γ) ángulo del cuello(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico