(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa cónica de cuchilla mediana NTEM-2

Fresa cónica de cuchilla mediana NTEM-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTEM-2-1-4
NTEM-2-1-7
NTEM-2-1-15
NTEM-2-1.5-4
NTEM-2-1.5-7
NTEM-2-2-4
NTEM-2-2-7
NTEM-2-2-15
NTEM-2-2.5-4
NTEM-2-2.5-7
NTEM-2-2.5-15
NTEM-2-2.5-20
NTEM-2-3-0.5
NTEM-2-3-1
NTEM-2-3-1.5
NTEM-2-3-2
NTEM-2-3-3
NTEM-2-3-4
NTEM-2-3-7
NTEM-2-3-15
NTEM-2-4-0.5
NTEM-2-4-1
NTEM-2-4-1.5
NTEM-2-4-2
NTEM-2-4-3
NTEM-2-4-4
NTEM-2-4-5
NTEM-2-4-7
NTEM-2-4-15
NTEM-2-4-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41545001-00332-010101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71545001-00332-010162.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151545001-00332-010243.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.57.545001-00332-015102.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.57.545001-00332-015163.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421045001-00332-020103.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

721065001-00332-020164.46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1521085501-00332-020247.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.512.565001-00332-025104.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.512.565001-00332-025165.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.512.5106001-00332-025249.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.512.5126501-00332-0252511.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.531545501-00332-030023.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131545501-00332-030043.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.531545501-00332-030053.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231565501-00332-030064.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331565501-00332-030084.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431566001-00332-030105.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

731566001-00332-030166.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15315107001-00332-0302411.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.542066001-00332-040024.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142066001-00332-040044.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.542066001-00332-040055.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242066001-00332-040065.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342066001-00332-040086.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

442066001-00332-040106.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

542086501-00332-040127.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

742087001-00332-040168.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15420127501-00332-0402414.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20420169001-00332-0402518.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico