(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa cónica de cuchillas largas NTEL-4

Fresa cónica de cuchillas largas NTEL-4
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de torsión (°): Torsión fuerte (45 a 60°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTEL-4-3-0.5
NTEL-4-3-2
NTEL-4-3-2.5
NTEL-4-4-0.5
NTEL-4-4-1.5
NTEL-4-4-2.5
NTEL-4-4-5
NTEL-4-5-1
NTEL-4-5-1.5
NTEL-4-5-2
NTEL-4-5-2.5
NTEL-4-5-3
NTEL-4-5-5
NTEL-4-6-0.5
NTEL-4-6-1
NTEL-4-6-1.5
NTEL-4-6-2
NTEL-4-6-2.5
NTEL-4-6-3
NTEL-4-6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.532066001-00324-003013.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232066001-00324-003044.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.532066001-00324-003054.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.542566001-00324-004014.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.542566001-00324-004035.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.542566001-00324-004056.19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

542586501-00324-004078.38-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153066501-00324-005026.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.553086501-00324-005036.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253087001-00324-005047.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.553087001-00324-005057.622°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

353087501-00324-005068.14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5530108001-00324-0050710.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.563587001-00324-006016.617.°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163587001-00324-006027.227.°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.563587001-00324-006037.831°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

263588001-00324-006048.44-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5635108501-00324-006059.057.°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3635108501-00324-006069.67-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5635129001-00324-0060712.12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Fuerte torsión (45 a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico