(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

X Fresa cónica con recubrimiento NTE-4X

X Fresa cónica con recubrimiento NTE-4X
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTE-4X-3-0.5
NTE-4X-3-1.5
NTE-4X-3-3
NTE-4X-4-0.5
NTE-4X-4-3
NTE-4X-4-5
NTE-4X-5-0.5
NTE-4X-5-1.5
NTE-4X-5-2
NTE-4X-5-3
NTE-4X-5-5
NTE-4X-6-1.5
NTE-4X-8-0.5
NTE-4X-8-1
NTE-4X-8-1.5
NTE-4X-8-2
NTE-4X-8-3
NTE-4X-8-5
NTE-4X-10-0.5
NTE-4X-10-1
NTE-4X-10-1.5
NTE-4X-10-2
NTE-4X-10-3
NTE-4X-10-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.531065001-00317-003013.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.531065001-00317-003033.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331065001-00317-003064.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.541565001-00317-004014.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341565001-00317-004065.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541565501-00317-004076.62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.552065501-00317-005015.34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.552065501-00317-005036.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252065501-00317-005046.39-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352065501-00317-005067.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552066001-00317-005078.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.562065501-00317-006037.05-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.582585501-00317-008018.44-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

182586501-00317-008028.87-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.582586501-00317-008039.31-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

282586501-00317-008049.75-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3825107001-00317-0080610.62-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5825129001-00317-0080712.37-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51035108501-00317-0100110.61-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11035108501-00317-0100211.22-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51035108501-00317-0100311.83-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21035129001-00317-0100412.44-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31035129001-00317-0100613.67-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51035169001-00317-0100716.12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento TiCN Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico