(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

X Fresa cónica con recubrimiento NTE-2X

X Fresa cónica con recubrimiento NTE-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTE-2X-0.5-0.5
NTE-2X-0.5-1
NTE-2X-0.5-1.5
NTE-2X-0.5-2
NTE-2X-0.5-3
NTE-2X-0.6-0.5
NTE-2X-0.6-1
NTE-2X-0.6-1.5
NTE-2X-0.6-2
NTE-2X-0.6-3
NTE-2X-0.7-0.5
NTE-2X-0.7-1
NTE-2X-0.7-1.5
NTE-2X-0.7-2
NTE-2X-0.7-3
NTE-2X-0.8-0.5
NTE-2X-0.8-1
NTE-2X-0.8-1.5
NTE-2X-0.8-2
NTE-2X-0.8-3
NTE-2X-0.9-0.5
NTE-2X-0.9-1
NTE-2X-0.9-1.5
NTE-2X-0.9-2
NTE-2X-0.9-3
NTE-2X-1-0.5
NTE-2X-1-1
NTE-2X-1-1.5
NTE-2X-1-2
NTE-2X-1-3
NTE-2X-1-5
NTE-2X-1.5-0.5
NTE-2X-1.5-1
NTE-2X-1.5-1.5
NTE-2X-1.5-2
NTE-2X-1.5-3
NTE-2X-1.5-5
NTE-2X-2-0.5
NTE-2X-2-1
NTE-2X-2-1.5
NTE-2X-2-2
NTE-2X-2-3
NTE-2X-2-5
NTE-2X-2.5-0.5
NTE-2X-2.5-1
NTE-2X-2.5-1.5
NTE-2X-2.5-2
NTE-2X-2.5-3
NTE-2X-2.5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.5233501-00316-000510.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.5233501-00316-000520.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.5233501-00316-000530.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.5233501-00316-000540.64
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.5233501-00316-000560.71
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.6233501-00316-000610.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.6233501-00316-000620.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.6233501-00316-000630.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.6233501-00316-000640.74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.6233501-00316-000660.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.7233501-00316-000710.73
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.7233501-00316-000720.77
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.7233501-00316-000730.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.7233501-00316-000740.84
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.7233501-00316-000760.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.8333501-00316-000810.85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.8333501-00316-000820.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.8333501-00316-000830.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.8333501-00316-000841.01
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.8333501-00316-000861.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.9333501-00316-000910.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.9333501-00316-000921
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.9333501-00316-000931.06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.9333501-00316-000941.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.9333501-00316-000961.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51444501-00316-001011.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11444501-00316-001021.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51444501-00316-001031.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21444501-00316-001041.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31444501-00316-001061.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51444501-00316-001071.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5444501-00316-001511.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5444501-00316-001521.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51.5444501-00316-001531.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5444501-00316-001541.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.5444501-00316-001562.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5444501-00316-001572.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52444501-00316-002012.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12444501-00316-002022.21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52444501-00316-002032.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22444501-00316-002042.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32444501-00316-002062.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52444501-00316-002073.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5444501-00316-002512.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5444501-00316-002522.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52.5444501-00316-002532.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5444501-00316-002543.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.5444501-00316-002563.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5444501-00316-002573.9-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiCN Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico