(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de cuchilla semi larga larga Champion Solid NCM-4

Fresa de extremo de cuchilla semi larga larga Champion Solid NCM-4
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NCM-4-1.5
NCM-4-2.5
NCM-4-3.5
NCM-4-4.5
NCM-4-5
NCM-4-5.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.544501-00234-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5844501-00234-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51165001-00234-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51465501-00234-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51565501-00234-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51765501-00234-00550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) (γ) ángulo del cuello(°) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico