(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de hoja larga sólido sólido NEL-3

Molino de extremo de hoja larga sólido sólido NEL-3
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEL-3-6
NEL-3-8
NEL-3-10
NEL-3-12
NEL-3-14
NEL-3-16
NEL-3-18
NEL-3-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62567501-00116-00600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83589001-00116-00800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10451011001-00116-01000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12551212001-00116-01200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14651614001-00116-01400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16651614001-00116-01600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18752015501-00116-01800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20852016501-00116-02000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico