(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Power Solid End Mill NE-4

Power Solid End Mill NE-4
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE-4-3
NE-4-5
NE-4-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3845901-00114-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51350901-00114-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61350-01-00114-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico