(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X Fresa de plomo con recubrimiento 30 NX-30X

X Fresa de plomo con recubrimiento 30 NX-30X
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NX-30X-1
NX-30X-1.5
NX-30X-2
NX-30X-2.5
NX-30X-3
NX-30X-4
NX-30X-5
NX-30X-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12440901-00031-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53440901-00031-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24440901-00031-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55440901-00031-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36645901-00031-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48645901-00031-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510650901-00031-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612650-01-00031-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico