(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CRS20HSP Radio de cuello largo de 4 flautas de alta eficiencia 20 ° Twist

CRS20HSP Radio de cuello largo de 4 flautas de alta eficiencia 20 ° Twist
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRS20HSP4020-020-05
CRS20HSP4025-025-06
CRS20HSP4030-030-07
CRS20HSP4040-040-09
CRS20HSP4050-050-12
CRS20HSP4080-080-18
CRS20HSP4100-100-25
CRS20HSP4120-120-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 0.22.550651.9316°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.50.253 50662.4316°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3 0.34 50672.8416°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 0.45 50693.7416°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5 0.56 506124.6416°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8 0.810 608187.82-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 112 7010259.82-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 1.215 75123011.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Giro 25 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico