(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CPRS30N Radio de cuello largo de dos flautas para procesamiento de aluminio / resina, torsión de 30 °

CPRS30N Radio de cuello largo de dos flautas para procesamiento de aluminio / resina, torsión de 30 °
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPRS30N2040-030-10
CPRS30N2060-050-20
CPRS30N2080-030-30
CPRS30N2080-060-30
CPRS30N2100-030-36
CPRS30N2100-080-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40.35506103.6316°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60.58606205.43-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80.310808307.82-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80.610808307.82-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.3128010369.82-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100.8128010369.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Giro de 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico