(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

UT COAT 2-Flauta Bola de cuello largo CSLEB

UT COAT 2-Flauta Bola de cuello largo CSLEB
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiCN
· Ángulo cónico del mango bta (°): 11°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSELB2001-003
CSELB2001-005
CSELB2002-003
CSELB2002-005
CSELB2002-005-6
CSELB2002-0075
CSELB2002-010
CSELB2002-010-6
CSELB2002-015
CSELB2002-020
CSELB2002-025
CSELB2002-030
CSELB2003-005
CSELB2003-006
CSELB2003-0075
CSELB2003-010
CSELB2003-010-6
CSELB2003-015
CSELB2003-015-6
CSELB2003-020
CSELB2003-020-6
CSELB2003-025
CSELB2003-030
CSELB2003-040
CSELB2003-050
CSELB2004-005
CSELB2004-0075
CSELB2004-010
CSELB2004-010-6
CSELB2004-015
CSELB2004-015-6
CSELB2004-020
CSELB2004-020-6
CSELB2004-025
CSELB2004-025-6
CSELB2004-030
CSELB2004-030-6
CSELB2004-035
CSELB2004-040
CSELB2004-040-6
CSELB2004-045
CSELB2004-050
CSELB2004-060
CSELB2005-010
CSELB2005-015
CSELB2005-015-6
CSELB2005-020
CSELB2005-020-6
CSELB2005-025
CSELB2005-025-6
CSELB2005-030
CSELB2005-030-6
CSELB2005-035
CSELB2005-040
CSELB2005-040-6
CSELB2005-045
CSELB2005-050
CSELB2005-055
CSELB2005-060
CSELB2005-070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código JAN Trusco Code Con / sin torsión Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08450.34-0.002~0.0024560295087408771-9957NA0.09511°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.050.08450.54-0.002~0.0024560295087415771-9965NA0.09511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.34-0.005~0.0054560295081147485-2095Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.54-0.005~0.0054560295078635470-0252Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16500.56-0.005~0.0054560295085749772-0017Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.754-0.005~0.0054560295081154485-2109Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164514-0.005~0.0054560295078642470-0261Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.165016-0.005~0.0054560295085756772-0025Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.54-0.005~0.0054560295081161485-2117Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164524-0.005~0.0054560295079533470-0520Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452.54-0.005~0.0054560295081178485-2125Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164534-0.005~0.0054560295081185485-2133Disponible0.1911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.54-0.005~0.0054560295078659470-0279Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.64-0.005~0.0054560295085763772-0033Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24450.754-0.005~0.0054560295081192485-2141Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244514-0.005~0.0054560295078666470-0287Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.245016-0.005~0.0054560295085770772-0041Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24451.54-0.005~0.0054560295078673470-0295Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24501.56-0.005~0.0054560295085787772-0050Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244524-0.005~0.0054560295078680470-0309Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.245026-0.005~0.0054560295085794772-0068Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24452.54-0.005~0.0054560295081208485-2150Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244534-0.005~0.0054560295081215485-2168Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244544-0.005~0.0054560295081222485-2176Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.244554-0.005~0.0054560295085800772-0076Disponible0.2911°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.20.32450.54-0.005~0.0054560295079540470-0538Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32450.754-0.005~0.0054560295081239485-2184Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324514-0.005~0.0054560295078697470-0317Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325016-0.005~0.0054560295085817772-0084Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32451.54-0.005~0.0054560295078703470-0325Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32501.56-0.005~0.0054560295085824772-0092Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324524-0.005~0.0054560295078710470-0333Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325026-0.005~0.0054560295085831772-0106Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32452.54-0.005~0.0054560295081246485-2192Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32502.56-0.005~0.0054560295085848772-0114Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324534-0.005~0.0054560295078727470-0341Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325036-0.005~0.0054560295085855772-0122Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32453.54-0.005~0.0054560295081253485-2206Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324544-0.005~0.0054560295078734470-0350Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.325046-0.005~0.0054560295085862772-0131Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32454.54-0.005~0.0054560295085879772-0149Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324554-0.005~0.0054560295081260485-2214Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.324564-0.005~0.0054560295081277485-2222Disponible0.3911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44514-0.005~0.0054560295078741470-0368Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4451.54-0.005~0.0054560295081284485-2231Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4501.56-0.005~0.0054560295085886772-0157Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44524-0.005~0.0054560295078758470-0376Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45026-0.005~0.0054560295085893772-0165Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4452.54-0.005~0.0054560295081291485-2249Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4502.56-0.005~0.0054560295085909772-0173Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44534-0.005~0.0054560295081307485-2257Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45036-0.005~0.0054560295085916772-0181Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4453.54-0.005~0.0054560295085923772-0190Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44544-0.005~0.0054560295078765470-0384Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.45046-0.005~0.0054560295085930772-0203Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4454.54-0.005~0.0054560295085947772-0211Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44554-0.005~0.0054560295081314485-2265Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4455.54-0.005~0.0054560295085954772-0220Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44564-0.005~0.0054560295078772470-0392Disponible0.4911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.44574-0.005~0.0054560295085961772-0238Disponible0.4911°

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico