(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DCES DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de 4 flautas

DCES DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de 4 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCES4030-0900
DCES4030-1200
DCES4040-1200
DCES4040-1600
DCES4060-1800
DCES4060-2400
DCES4100-3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3126500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126500~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166600~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6186600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6246600~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103010900~-0.04-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico