(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

DCES DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de 2 flautas

DCES DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCES2002-0060
DCES2005-0150
DCES2010-0300
DCES2015-0450
DCES2020-0600
DCES2030-0900
DCES2040-1200
DCES2060-1800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.20.644516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.544516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1344516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.544516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2644516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3964516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41265016°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico