(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Microscopio estereoscópico L-51

Microscopio estereoscópico L-51
  • Descuento por volumen

Estereomicroscopio de aumento fijo con alta capacidad de expansión y funciones industriales y calidad, ahora disponible a un precio reducido.
[Caracteristicas]
· Microscopio estereoscópico con aumento fijo que admite libremente una amplia gama de trabajos según la combinación. Tipo de ajuste monocular.
· Es posible ampliar 10 veces y 20 veces cambiando el lado del objetivo.
· Se puede obtener un aumento de 5 a 80x utilizando el ocular opcional y la lente de conversión.
· Un tipo de punto de vista alto con un amplio campo de visión que es muy visible incluso con gafas.
· Equipado con una estera conductora para protección de electricidad estática con un cable a tierra que puede conectarse a tierra en el escenario.
· Incluye un filtro para proteger la lente del objetivo de los humos producidos durante el trabajo de soldadura.
[Aplicaciones]
· Las funciones básicas integrales lo hacen ideal para plantas de fabricación de dispositivos electrónicos y eléctricos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-51
L-514
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Aumento general
(veces)
Nombre Accesorio Peso
(g)
Explicación suplementaria Modelo aplicable Dimensiones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Microscopio estereoscópico10 ~ 20-2 clips (tachuelas), copas para los ojos (2 tipos)3800Aumento general (campo de visión): 10 X / 20 X; Lente objetivo: 1 X / 2 X; Ocular: WF 10 X; Distancia de trabajo mm: 84-200(W)×314(D)×304(H)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Suministros para microscopios-Barril de lente estándarFiltro de lente--L-51-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación NA Iluminación de luz transmitida NA RoHs Corresponde a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico