(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo pared/escritorio

Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo pared/escritorio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Termómetro / higrómetro digital utilizado para control de temperatura / humedad ambiente.
[Caracteristicas]
· La pantalla digital se puede leer de un vistazo. El termohigrómetro digital (C) muestra comodidad.
· Soporte incorporado para uso independiente, así como montaje en la pared con agujeros de gancho.
· 72948: la temperatura y la humedad se muestran mediante un sensor integrado en el cuerpo.
· 72985: la comodidad se muestra en cinco etapas.
· 72989: la temperatura y la humedad se muestran mediante un sensor integrado en el cuerpo.
· Presione el botón "Máx./Mín." Para mostrar las temperaturas y humedades máximas y mínimas durante un período determinado.
[Aplicaciones]
· Ideal para control de temperatura en hogares, aulas y oficinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

72985

Número de Parte
72985
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termo higrómetro Rango de medición de temperatura(°C) -5 – 50 Función a prueba de goteo e impermeable NA
Rango de humedad medido(%RH) 30~95 Tipo Medidor de índice de incomodidad Precisión (temperatura)(°C) 0-40: ± 1 / de lo contrario: ± 2
Precisión (Humedad) 30-95% ± 10% * Valores de referencia cuando está fuera del rango medido Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 1 (con pilas de monitor) Masa(g) 137
Tamaño del cuerpo principal(mm) 108×102×20 Material Resina ABS Características Un medidor digital de temperatura / humedad con una gran pantalla (altura de caracteres: 16 mm) que se puede leer de un vistazo. Muestra comodidad en 5 etapas.
Aplicación Para la gestión de temperatura / humedad de hogares, aulas y oficinas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 72985 de la serie Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo pared/escritorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico