(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de mano, doble A

Ventosa de mano, doble A
  • Descuento por volumen

Ventosas de mano que adsorben objetos difíciles de agarrar para su uso.
[Caracteristicas]
· Es útil cuando no puede agarrarlo, cuando el transporte es difícil, cuando es difícil levantar objetos, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para transportar artículos como refrigeradores y láminas de vidrio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

74483

Número de Parte
74483
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Poder de adsorción(Kg) 70 Tamaño de superficie de succión(mm) φ115 Tamaño del cuerpo principal(mm) 390×115×70
Peso(g) 984 Material Cuerpo: aluminio / Palanca: plástico / Superficie de succión: caucho Características Conveniente para transportar artículos sin asas, difíciles de transportar o difíciles de levantar
Explicación suplementaria El poder de adsorción que se muestra es un valor cuando se usa en una superficie de espejo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 74483 de la serie Ventosa de mano, doble A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico