(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, rotación de alta velocidad, serie HS HS, azul【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, rotación de alta velocidad, serie HS HS, azul
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud de la muela (mm): 10
· Forma: A
· Grano abrasivo: HS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-4
HS-5
HS-6
HS-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro externo
(mm)
Longitud del eje
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120430

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

100530

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

100630

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80825

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 Espesor(mm) 10
A A Grano abrasivo HS Grado de acoplamiento P
Cantidad de embalaje(Pieza) 10 Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas
Aplicación Molde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico