(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, ST tipo duro serie ST, blanca【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, ST tipo duro serie ST, blanca
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· Diámetro del eje (mm): 3
· Forma: A
· Grano abrasivo: ST
· Longitud del eje (mm): 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST-020
ST-030
ST-040
ST-050
ST-060
ST-080
ST-100
ST-130
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10036

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10048

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80613

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80816

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

801013

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

801313

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 A A
Grano abrasivo ST Longitud del eje(mm) 30 Grado de acoplamiento Difícil
Cantidad de embalaje(Pieza) 10 Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas
Aplicación Molde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico