(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie SP SP, rosa【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie SP SP, rosa
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar
· Diámetro del eje (mm): 3
· Forma: A
· Grano abrasivo: SP
· Longitud del eje (mm): 35

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SP-104
SP-105
SP-108
SP-123
SP-124
SP-125
SP-126
SP-128
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10046

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

100510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100813

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12036

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12046

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120610

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120813

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 A A
Grano abrasivo SP Longitud del eje(mm) 35 Grado de acoplamiento Q
Cantidad de embalaje(Pieza) 10 Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas
Aplicación Molde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico