(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie MO WA, roja【1-100 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca de rueda con vástago, serie MO WA, roja
  • Descuento por volumen

Adecuado para acero aleado / acero para herramientas / acero al carbono, para mecanizado general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MO-021
MO-061
MO-101
MO-141
MO-380
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
AConsejo R
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

80313A-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80413A-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

60513A-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60613A-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

601325I3.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 Grano abrasivo WA
Longitud del eje(mm) 30 Grado de acoplamiento P Cantidad de embalaje(Pieza) 10
Agente de unión V (vitrificado) Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas / Acero al carbono Aplicación General

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico