(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - Digitorqon, tipo carraca, serie TDT

Llaves dinamométricas - Digitorqon, tipo carraca, serie TDT
  • Descuento por volumen

Llave dinamométrica digital tipo trinquete fácil de usar.
[Caracteristicas]
· La pantalla digital de torque le permite a cualquiera manejar el torque con facilidad sin depender de su intuición.
· Cuando se alcanza el par establecido, se anunciará mediante una luz LED, un zumbador y una pantalla LCD.
· Viene con un certificado de calibración.
· El valor de par medido se puede transferir a una PC.
· Almacenamiento de datos: hasta 250 entradas.
[Aplicaciones]
· Diversas industrias manufactureras como maquinaria industrial, instrumentos analíticos, automóviles. etc. e inspección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T2DT30H
T3DT60H
T4DT135H
T4DT200H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6~306.350.322122.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12~609.50.322931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27~13512.7338031
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40–20012.7552041

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Izquierda derecha
Precisión de par(±%) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico