(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de ángulo digital

Medidor de ángulo digital
  • Descuento por volumen

Medidor de ángulo digital utilizado para medir ángulos.
[Caracteristicas]
· Se puede establecer como punto de referencia en cualquier ángulo, conveniente para la medición desde el punto de referencia.
[Aplicaciones]
· Para la instalación de maquinaria y equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

76447

Número de Parte
76447
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) Ángulo: 0.1, Gradiente: 0.1%
Precisión(°) ± 0.2 (± 3.5 mm/m) Tamaño del cuerpo principal(mm) 56×56×30 Imán Disponible
Detalles del rango de medida 90 ° x 4 vías Temperatura de operación 0–40°C Apagado automático Aproximadamente 5 minutos
Fuente de alimentación Batería de 9 V x 1 Material Cuerpo principal: aleación de zinc, panel: policarbonato, imán: imán de neodimio Duración de la batería El tiempo de uso continuo es de aproximadamente 40 horas (cuando se usan pilas alcalinas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 76447 de la serie Medidor de ángulo digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico