(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibrador de pasadores de línea de mantenimiento - Serie AML para agujeros poco profundos

Calibrador de pasadores de línea de mantenimiento - Serie AML para agujeros poco profundos
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Números de paquete (Libro): 51
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,01
· Longitud total L (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AML-3A
AML-3B
AML-4A
AML-4B
AML-5A
AML-5B
AML-6A
AML-6B
AML-7A
AML-7B
AML-8A
AML-8B
AML-9A
AML-9B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Accesorio Pin Vise
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.000~3.500APV-3A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.500~4.000APV-3B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.000~4.500APV-4A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.500~5.000APV-4B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.000~5.500APV-5A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.500~6.000APV-5B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.000~6.500APV-6A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.500~7.000APV-6B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.000~7.500APV-7A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.500~8.000APV-7B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.000~8.500APV-8A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.500~9.000APV-8B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.000~9.500APV-9A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.500~10.000APV-9B

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Números de paquete(Libro) 51
Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.01 Longitud total L(mm) 50 Precisión de diámetro(μm) ±0.8
Dureza(HV) 650 o más Redondez cilíndrica(μm) 0.5 Accesorio Caja dedicada
Nota Carcasa de plástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico