(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de llenado serie SFG (acero inoxidable)

Medidor de llenado serie SFG (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Material: Acero inoxidable
· Longitud (mm): 1,000
· Tamaño de la caja (mm): 77 × 77 × 22

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFG-005-1
SFG-01-1
SFG-02-1
SFG-03-1
SFG-04-1
SFG-05-1
SFG-06-1
SFG-07-1
SFG-08-1
SFG-09-1
SFG-10-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Espesor permitido
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.005±0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01±0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.02±0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05±0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.06±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.07±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08±0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.09±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1±0.006

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Material Acero inoxidable Longitud(mm) 1,000
Tamaño de la caja(mm) 77×77×22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico