(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisel deslizante de aluminio con escala angular y refuerzo

Bisel deslizante de aluminio con escala angular y refuerzo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.
· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil
· Fijación segura con abrazadera. Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.
· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.
· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.
· La escala angular está en un paso de 1 grado (20-120 °), y la escala de gradiente está en un paso de 1 "(gradiente plano, gradiente empinado 0-10).
· Se adoptan tornillos fácilmente apretados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62660
62661
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Largo x ancho x grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 centimetros355×30×20265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45 cm505×30×20380

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza de juego libre Ángulo(°) 20~120 Escala Disponible
Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico